(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placas superiores de levas -Tipo de hierro fundido- CUPF

Placas superiores de levas -Tipo de hierro fundido- CUPF

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Material: Fundición gris (FC250) con un lubricante sólido especial incorporado.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CUPF52-100
CUPF52-150
CUPF52-200
CUPF52-250
CUPF72-100
CUPF72-150
CUPF72-200
CUPF72-250
CUPF77-150
CUPF77-200
CUPF77-250
CUPF82-150
CUPF82-200
CUPF82-250
CUPF105-150
CUPF105-200
CUPF105-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW (ancho)
(mm)
L (longitud)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1052100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1052150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1052200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1052250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1072100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1072150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1072200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1072250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1077150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1077200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1077250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1082150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1082200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1082250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10105150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10105200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10105250