(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cajas de conexiones con bloques de terminales 160

Cajas de conexiones con bloques de terminales 160

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Número de contactos (pedazo): 12
· Número de catálogo del bloque de terminales: BNDH15LW
· Tensión V: 600
· Actual (A): 21

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

JBX160

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JBX160
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Numero de contactos(pieza) 12 No. de catálogo del bloque de terminales BNDH15LW Voltaje (V) 600
Corriente (A) 21

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo JBX160 de la serie Cajas de conexiones con bloques de terminales 160.