(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juegos de rodillos guía de material - casquillo sin aceite, serie EGDR

Juegos de rodillos guía de material - casquillo sin aceite, serie EGDR

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Juegos de rodillos guía de material - casquillo sin aceite, serie EGDR
  • Juegos de rodillos guía de material - casquillo sin aceite, serie EGDR
  • Juegos de rodillos guía de material - casquillo sin aceite, serie EGDR
  • Descuento por volumen

· Especificaciones de rodamientos: Tipo de casquillo sin aceite
· Tipo de guía: Guía única

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EGDR30-38
EGDR55-38
EGDR55-70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro del rodillo)
(mm)
W (ancho del rodillo)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105570

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Especificaciones de rodamientos Tipo de buje libre de aceite Tipo de guía Guía individual