(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodillo guía de material - tipo rodamiento

Rodillo guía de material - tipo rodamiento

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GDRTAT30-38
GDRTAT55-38
GDRTAT55-70
GDRTBT30-38
GDRTBT55-38
GDRTBT55-70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones de rodamientos D (diámetro del rodillo)
(mm)
W (ancho del rodillo)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de rodamiento de rodillos3038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de rodamiento de rodillos5538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de rodamiento de rodillos5570
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de rodamiento de bolas3038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de rodamiento de bolas5538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de rodamiento de bolas5570

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de guía Unidad de rodillo guía