(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juegos de rodillos guía de material - rodamientos

Juegos de rodillos guía de material - rodamientos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Juegos de rodillos guía de material - rodamientos
  • Juegos de rodillos guía de material - rodamientos
  • Juegos de rodillos guía de material - rodamientos
  • Descuento por volumen

· Tipo de guía: Guía única
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los juegos de rodillos guía de material y rodamientos, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GDRTA30-38
GDRTA55-38
GDRTA55-70
GDRTB30-38
GDRTB55-38
GDRTB55-70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones de rodamientos D (diámetro del rodillo)
(mm)
W (ancho del rodillo)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de rodamiento de rodillos3038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de rodamiento de rodillos5538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de rodamiento de rodillos5570
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de rodamiento de bolas3038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de rodamiento de bolas5538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de rodamiento de bolas5570

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de guía Guía individual