(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Guías de material

Guías de material

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Guías de material
  • Guías de material
  • Guías de material
  • Guías de material

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las guías de materiales, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCG-L-[100,​150]-[20-70/10]
MCG-R-[100,​150]-[20-70/10]
MCGE-L-[100,​150]-[20-70/10]
MCGE-R-[100,​150]-[20-70/10]
MCGN-L-[100,​150]-[20-70/10]
MCGN-R-[100,​150]-[20-70/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDirección de montaje Tipo de instalación H (altura de guía)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Mano izquierdaTipo de agujero redondo20 ~ 70100 ~ 150
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Mano derechaTipo de agujero redondo20 ~ 70100 ~ 150
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Mano izquierdaTipo de orificio ranurado20 ~ 70100 ~ 150
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Mano derechaTipo de orificio ranurado20 ~ 70100 ~ 150
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Mano izquierdaAgujero redondo tipo espiga ranura20 ~ 70100 ~ 150
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Mano derechaAgujero redondo tipo espiga ranura20 ~ 70100 ~ 150