(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes deslizantes cuadrados - Serie STBY/STBY-N

Soportes deslizantes cuadrados - Serie STBY/STBY-N

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los soportes deslizantes cuadrados - serie STBY/STBY-N, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
STBY20-[100-300/10]-[0-150/10]
STBY32-[100-300/10]-[0-150/10]
STBY-N20-[0-150/10]
STBY-N32-[0-150/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSFormulario de venta D
(mm)
L
(mm)
S
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Cuerpo + puntal20100 ~ 3000 ~ 150
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Cuerpo + puntal32100 ~ 3000 ~ 150
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Solo cuerpo20-0 ~ 150
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Solo cuerpo32-0 ~ 150