(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juegos de pin de empuje de pre-sujeción - tipo económico -

Juegos de pin de empuje de pre-sujeción - tipo económico -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los juegos de chinchetas de sujeción previa: modelo económico, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PAEZS13-[50-150/50]-[0-250/1]
PAEZS16-[50-200/50]-[0-330/1]
PAEZS20-[50-250/50]-[0-410/1]
PAEZU13-[50,​100,​150]-[0-250/1]
PAEZU16-[50,​100,​150,​200]-[0-330/1]
PAEZU20-[50,​100,​150,​200,​250]-[0-410/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAgujero en forma P (diámetro de la punta)
(mm)
ST (carrera)
(mm)
H
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de acero1350 ~ 1500 ~ 250
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de acero1650 ~ 2000 ~ 330
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de acero2050 ~ 2500 ~ 410
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de uretano1350 ~ 1500 ~ 250
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de uretano1650 ~ 2000 ~ 330
1 Pieza(s)

12 Días

10Punta de uretano2050 ~ 2500 ~ 410