(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juegos de pin de empuje de pre-sujeción - tipo estándar -

Juegos de pin de empuje de pre-sujeción - tipo estándar -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los juegos de pasadores de sujeción previa (estándar), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PAPZ13-[100-200/50]-[150-250/10]-[0-230/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250]
PAPZ13-[100-200/50]-LC[75-249/1]-[0-230/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250]
PAPZ13-SC[31-199/1]-[150-250/10]-[0-230/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250]
PAPZ13-SC[31-199/1]-LC[75-249/1]-[0-230/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250]
PAPZ16-[100-300/50]-[150-350/10]-[0-330/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250,​300,​350]
PAPZ16-[100-300/50]-LC[75-349/1]-[0-330/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250,​300,​350]
PAPZ16-SC[31-299/1]-[150-350/10]-[0-330/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250,​300,​350]
PAPZ16-SC[31-299/1]-LC[75-349/1]-[0-330/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250,​300,​350]
PAPZ20-[100-500/50]-[180-500/10]-[0-480/1]-[90,​150,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​425,​450,​500]
PAPZ20-[100-500/50]-LC[75-485/1]-[0-480/1]-[90,​150,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​425,​450,​500]
PAPZ20-SC[31-499/1]-[180-500/10]-[0-480/1]-[90,​150,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​425,​450,​500]
PAPZ20-SC[31-499/1]-LC[75-485/1]-[0-480/1]-[90,​150,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​425,​450,​500]
PAPZU13-[100-200/50]-[150-250/10]-[0-230/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250]
PAPZU13-[100-200/50]-LC[75-249/1]-[0-230/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250]
PAPZU13-SC[31-199/1]-[150-250/10]-[0-230/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250]
PAPZU13-SC[31-199/1]-LC[75-249/1]-[0-230/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250]
PAPZU16-[100-300/50]-[150-350/10]-[0-330/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250,​300,​350]
PAPZU16-[100-300/50]-LC[75-349/1]-[0-330/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250,​300,​350]
PAPZU16-SC[31-299/1]-[150-350/10]-[0-330/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250,​300,​350]
PAPZU16-SC[31-299/1]-LC[75-349/1]-[0-330/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250,​300,​350]
PAPZU20-[100-500/50]-[180-500/10]-[0-480/1]-[90,​150,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​425,​450,​500]
PAPZU20-[100-500/50]-LC[75-479/1]-[0-480/1]-[90,​150,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​425,​450,​500]
PAPZU20-SC[31-499/1]-[180-500/10]-[0-480/1]-[90,​150,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​425,​450,​500]
PAPZU20-SC[31-499/1]-LC[75-479/1]-[0-480/1]-[90,​150,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​425,​450,​500]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAgujero en forma P (diámetro de la punta)
(mm)
FL (longitud libre del resorte)
(mm)
H
(mm)
L (longitud de la caja)
(mm)
LC (cambio de longitud del caso)
(mm)
S (longitud sobresaliente del pasador de empuje)
(mm)
SC (cambio de longitud sobresaliente del pasador de empuje)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de acero1390 ~ 2500 ~ 230150 ~ 250-100 ~ 200-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de acero1390 ~ 2500 ~ 230-75 ~ 249100 ~ 200-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de acero1390 ~ 2500 ~ 230150 ~ 250--31 ~ 199
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de acero1390 ~ 2500 ~ 230-75 ~ 249-31 ~ 199
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de acero1690 ~ 3500 ~ 330150 ~ 350-100 ~ 300-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de acero1690 ~ 3500 ~ 330-75 ~ 349100 ~ 300-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de acero1690 ~ 3500 ~ 330150 ~ 350--31 ~ 299
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de acero1690 ~ 3500 ~ 330-75 ~ 349-31 ~ 299
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de acero2090 ~ 5000 ~ 480180 ~ 500-100 ~ 500-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de acero2090 ~ 5000 ~ 480-75 ~ 485100 ~ 500-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de acero2090 ~ 5000 ~ 480180 ~ 500--31 ~ 499
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de acero2090 ~ 5000 ~ 480-75 ~ 485-31 ~ 499
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de uretano1390 ~ 2500 ~ 230150 ~ 250-100 ~ 200-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de uretano1390 ~ 2500 ~ 230-75 ~ 249100 ~ 200-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de uretano1390 ~ 2500 ~ 230150 ~ 250--31 ~ 199
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de uretano1390 ~ 2500 ~ 230-75 ~ 249-31 ~ 199
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de uretano1690 ~ 3500 ~ 330150 ~ 350-100 ~ 300-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de uretano1690 ~ 3500 ~ 330-75 ~ 349100 ~ 300-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de uretano1690 ~ 3500 ~ 330150 ~ 350--31 ~ 299
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de uretano1690 ~ 3500 ~ 330-75 ~ 349-31 ~ 299
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de uretano2090 ~ 5000 ~ 480180 ~ 500-100 ~ 500-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de uretano2090 ~ 5000 ~ 480-75 ~ 479100 ~ 500-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de uretano2090 ~ 5000 ~ 480180 ~ 500--31 ~ 499
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de uretano2090 ~ 5000 ~ 480-75 ~ 479-31 ~ 499