(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pines piloto de localización - tipo plano de un lado de cabeza pequeña -

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SDKLH10-P[6-7/0.01]-B[3-30/0.1]
SDKLH13-P[7-9/0.01]-B[3-30/0.1]
SDKLH16-P[9-12/0.01]-B[3-50/0.1]
SDKLH20-P[12-15/0.01]-B[3-50/0.1]
SDKLH25-P[15-20/0.01]-B[3-50/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro del eje)
(mm)
P (diámetro de guía)
(mm)
B (longitud de la guía)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10106 ~ 73 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10137 ~ 93 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10169 ~ 123 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

102012 ~ 153 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

102515 ~ 203 ~ 50

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Métodos de designación de dimensiones Dimensiones configurables P y B