(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines piloto de localización - tipo de rosca hembra -

Pines piloto de localización - tipo de rosca hembra -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la ubicación de los pasadores piloto - rosca hembra, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SNST6-B[10-15/5]
SNST8-B[10-15/5]
SNST10-B[15-20/5]
SNST12-B[15-20/5]
SNST13-B[20-30/10]
SNST15-B[20-30/10]
SNST16-B[30-40/10]
SNST20-B[40-50/10]
SNSTH6-P[6-7/0.01]-B[10-80/0.1]
SNSTH8-P[7-8/0.01]-B[10-80/0.1]
SNSTH10-P[8.01-10/0.01]-B[10-80/0.1]
SNSTH12-P[10-12/0.01]-B[10-80/0.1]
SNSTH13-P[12.01-13/0.01]-B[10-80/0.1]
SNSTH15-P[13.01-15/0.01]-B[10-80/0.1]
SNSTH16-P[15.01-16/0.01]-B[10-80/0.1]
SNSTH20-P[16-20/0.01]-B[10-80/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMétodos de designación de dimensiones P (diámetro de guía)
(mm)
No. (diámetro nominal)
(mm)
B (longitud de la guía)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Dimensión P fija6-10 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Dimensión P fija8-10 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Dimensión P fija10-15 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Dimensión P fija12-15 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Dimensión P fija13-20 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Dimensión P fija15-20 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Dimensión P fija16-30 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Dimensión P fija20-40 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Dimensiones configurables P y B6 ~ 7610 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Dimensiones configurables P y B7 ~ 8810 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Dimensiones configurables P y B8.01 ~ 101010 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Dimensiones configurables P y B10 ~ 121210 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Dimensiones configurables P y B12.01 ~ 131310 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Dimensiones configurables P y B13.01 ~ 151510 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Dimensiones configurables P y B15.01 ~ 161610 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Dimensiones configurables P y B16 ~ 202010 ~ 80