(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines piloto de localización - tipo de rosca incrustada -

Pines piloto de localización - tipo de rosca incrustada -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SLPSH8-P[6-8/0.01]-B[5-60/1]-T[3-15/1]
SLPSH10-P[8-10/0.01]-B[5-60/1]-T[3-15/1]
SLPSH13-P[10-12/0.01]-B[5-60/1]-T[3-15/1]
SLPSH16-P[12-14/0.01]-B[5-60/1]-T[3-15/1]
SLPSH20-P[14-16/0.01]-B[5-60/1]-T[3-15/1]
SLPSH25-P[16-20/0.01]-B[5-60/1]-T[3-15/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro del eje)
(mm)
P (diámetro de guía)
(mm)
B (longitud de la guía)
(mm)
T (espesor de la cabeza)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

1086 ~ 85 ~ 603 ~ 15
1 Pieza(s)

8 Días o más

10108 ~ 105 ~ 603 ~ 15
1 Pieza(s)

8 Días o más

101310 ~ 125 ~ 603 ~ 15
1 Pieza(s)

8 Días o más

101612 ~ 145 ~ 603 ~ 15
1 Pieza(s)

8 Días o más

102014 ~ 165 ~ 603 ~ 15
1 Pieza(s)

8 Días o más

102516 ~ 205 ~ 603 ~ 15

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Métodos de designación de dimensiones Dimensiones configurables de P, B y T