(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines piloto de localización - tipo de rosca macho -

Pines piloto de localización - tipo de rosca macho -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la ubicación de los pasadores piloto - rosca macho, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SLTL6-B[5-10/5]
SLTL8-B[5-10/5]
SLTL9-B[10-15/5]
SLTL10-B[10-15/5]
SLTL12-B[10-15/5]
SLTL14-B[15-20/5]
SLTL15-B[15-20/5]
SLTL16-B[20-25/5]
SLTL20-B[25-30/5]
SLTLH8-P[6-8/0.01]-B[5-50/1]
SLTLH10-P[8-10/0.01]-B[5-50/1]
SLTLH12-P[10-12/0.01]-B[5-50/1]
SLTLH14-P[12-14/0.01]-B[5-50/1]
SLTLH16-P[14-16/0.01]-B[5-50/1]
SLTLH20-P[16-20/0.01]-B[5-50/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMétodos de designación de dimensiones P (diámetro de guía)
(mm)
No. (diámetro nominal)
(mm)
B (longitud de la guía)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Dimensión P fija6-5 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Dimensión P fija8-5 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Dimensión P fija9-10 ~ 15
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Dimensión P fija10-10 ~ 15
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Dimensión P fija12-10 ~ 15
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Dimensión P fija14-15 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Dimensión P fija15-15 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Dimensión P fija16-20 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Dimensión P fija20-25 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Dimensiones configurables P y B6 ~ 885 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Dimensiones configurables P y B8 ~ 10105 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Dimensiones configurables P y B10 ~ 12125 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Dimensiones configurables P y B12 ~ 14145 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Dimensiones configurables P y B14 ~ 16165 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Dimensiones configurables P y B16 ~ 20205 ~ 50