(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placas de montaje de la guía Nest

Placas de montaje de la guía Nest

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Placas de montaje de la guía Nest
  • Placas de montaje de la guía Nest
  • Placas de montaje de la guía Nest
  • Placas de montaje de la guía Nest
  • Placas de montaje de la guía Nest
  • Placas de montaje de la guía Nest
  • Descuento por volumen

· Material: SS400
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las placas de montaje de guías nido, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TEA12-11
TEA12-13
TEA16-11
TEA16-13
TEB12-11
TEB12-13
TEB16-11
TEB16-13
TEC12-11
TEC16-11
TEE12-11
TEL16-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificación Espesor T
(mm)
d (diámetro del orificio ranurado)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Placa de montaje de guía de nido tipo A1211
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Placa de montaje de guía de nido tipo A1213
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Placa de montaje de guía de nido tipo A1611
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Placa de montaje de guía de nido tipo A1613
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Placa de montaje de guía de nido tipo B1211
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Placa de montaje de guía de nido tipo B1213
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Placa de montaje de guía de nido tipo B1611
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Placa de montaje de guía de nido tipo B1613
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Placa de montaje de guía de nido tipo C1211
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Placa de montaje de guía de nido tipo C1611
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Placa de montaje de guía de nido tipo E1211
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Placa de montaje de guía de nido tipo L1613

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material SS400