(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Nest Guide Blanks

Nest Guide Blanks

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NBB12-32-[65-200/5]-[30,​40]
NBB12-50-[65-200/5]-[30,​40]
NBB12-75-[65-200/5]-[30,​40]
NBB12-100-[65-200/5]-[30,​40]
NBB16-32-[65-200/5]-[30,​40]
NBB16-50-[65-200/5]-[30,​40]
NBB16-75-[65-200/5]-[30,​40]
NBB16-100-[65-200/5]-[30,​40]
NBBC16-32-[65-200/5]-[30,​40]
NBBC16-50-[65-200/5]-[30,​40]
NBBC16-75-[65-200/5]-[30,​40]
NBBC16-100-[65-200/5]-[30,​40]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Espesor T
(mm)
S (ancho)
(mm)
H (parte cónica)
(mm)
L (altura)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SS400123230 ~ 4065 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SS400125030 ~ 4065 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SS400127530 ~ 4065 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SS4001210030 ~ 4065 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SS400163230 ~ 4065 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SS400165030 ~ 4065 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SS400167530 ~ 4065 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SS4001610030 ~ 4065 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

10S45C163230 ~ 4065 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

10S45C165030 ~ 4065 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

10S45C167530 ~ 4065 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

10S45C1610030 ~ 4065 ~ 200

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Especificación Guía de nido en blanco