(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Nidos de guía de nido, tipo largo

Nidos de guía de nido, tipo largo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Especificación: Espacios en blanco para guías de nido -tipo largo-
· Material: S45C
· Espesor T (mm): 16

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NBBCL16-50-[200-350/10]-[20-60/10]

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NBBCL16-50-[200-350/10]-[20-60/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSH (parte cónica)
(mm)
L (altura)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020 ~ 60200 ~ 350

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Especificación Guía de nido en blanco -tipo largo- Material S45C Espesor T(mm) 16
S (ancho)(mm) 50