(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Guías de nido -Tipo de forma de guía configurable-

Guías de nido -Tipo de forma de guía configurable-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Guías de nido -Tipo de forma de guía configurable-
  • Guías de nido -Tipo de forma de guía configurable-
  • Guías de nido -Tipo de forma de guía configurable-
  • Guías de nido -Tipo de forma de guía configurable-

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las guías nido (forma de guía configurable), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NGWA-[65-200/5]-[20-40/5]-S[35-100/5]-M[10,​12]
NGWBL-[65-200/5]-[20-40/5]-S[35-100/5]-M[10,​12]
NGWBR-[65-200/5]-[20-40/5]-S[35-100/5]-M[10,​12]
NGWKA-[65-200/5]-[20-40/5]-S[35-100/5]-K[15-60/5]-M[10,​12]
NGWKBL-[65-200/5]-[20-40/5]-S[35-100/5]-K[15-60/5]-M[10,​12]
NGWKBR-[65-200/5]-[20-40/5]-S[35-100/5]-K[15-60/5]-M[10,​12]
NGWSA-[65-200/5]-[20-40/5]-S32-X[5-78/1]-Y[10-165/5]-M[10,​12]
NGWSA-[65-200/5]-[20-40/5]-S[35-100/5]-X[5-78/1]-Y[10-165/5]-M[10,​12]
NGWSBL-[65-200/5]-[20-40/5]-S32-X[5-78/1]-Y[10-165/5]-M[10,​12]
NGWSBL-[65-200/5]-[20-40/5]-S[35-100/5]-X[5-78/1]-Y[10-165/5]-M[10,​12]
NGWSBR-[65-200/5]-[20-40/5]-S[35-100/5]-X[8-78/1]-Y[10-165/5]-M[10,​12]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSOrientación de montaje Especificación L (altura de guía)
(mm)
H (parte cónica)
(mm)
K (ángulo de guía)
(°)
M (orificio de perno de montaje)
(mm)
S (ancho)
(mm)
X (ancho de muesca)
(mm)
Y (longitud de muesca)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10CentroTipo de ancho de guía configurable65 ~ 20020 ~ 40-10 ~ 1235 ~ 100--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de mano izquierdaTipo de ancho de guía configurable65 ~ 20020 ~ 40-10 ~ 1235 ~ 100--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de mano derechaTipo de ancho de guía configurable65 ~ 20020 ~ 40-10 ~ 1235 ~ 100--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10CentroTipo de ángulo de inserción configurable65 ~ 20020 ~ 4015 ~ 6010 ~ 1235 ~ 100--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de mano izquierdaTipo de ángulo de inserción configurable65 ~ 20020 ~ 4015 ~ 6010 ~ 1235 ~ 100--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de mano derechaTipo de ángulo de inserción configurable65 ~ 20020 ~ 4015 ~ 6010 ~ 1235 ~ 100--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10CentroTipo de guía con muesca65 ~ 20020 ~ 40-10 ~ 12-5 ~ 7810 ~ 165
1 Pieza(s)

10 Días o más

10CentroTipo de guía con muesca65 ~ 20020 ~ 40-10 ~ 1235 ~ 1005 ~ 7810 ~ 165
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de mano izquierdaTipo de guía con muesca65 ~ 20020 ~ 40-10 ~ 12-5 ~ 7810 ~ 165
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de mano izquierdaTipo de guía con muesca65 ~ 20020 ~ 40-10 ~ 1235 ~ 1005 ~ 7810 ~ 165
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de mano derechaTipo de guía con muesca65 ~ 20020 ~ 40-10 ~ 1235 ~ 1008 ~ 7810 ~ 165