(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Guías de nido (con placas de montaje, longitud configurable)

Guías de nido (con placas de montaje, longitud configurable)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NGNX-[65-200/5]-[20-40/5]-A[100-200/10]-B[35-150/5]-M[10,​12]

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NGNX-[65-200/5]-[20-40/5]-A[100-200/10]-B[35-150/5]-M[10,​12]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSL (altura de guía)
(mm)
A (longitud de la placa de montaje)
(mm)
B (posición del orificio ranurado)
(mm)
H (parte cónica)
(mm)
M (orificio de perno de montaje)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1065 ~ 200100 ~ 20035 ~ 15020 ~ 4010 ~ 12

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Especificación Tipo reforzado