(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Guías Nest (con placas de montaje, forma configurable) -Tipo de economía-

Guías Nest (con placas de montaje, forma configurable) -Tipo de economía-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Guías Nest (con placas de montaje, forma configurable) -Tipo de economía-
  • Guías Nest (con placas de montaje, forma configurable) -Tipo de economía-
  • Guías Nest (con placas de montaje, forma configurable) -Tipo de economía-

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ENSTD-[65-200/5]-[20-40/5]-M10

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ENSTD-[65-200/5]-[20-40/5]-M10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSL (altura de guía)
(mm)
H (parte cónica)
(mm)
M (orificio de perno de montaje)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

1065 ~ 20020 ~ 4010

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Ancho de placa de montaje(mm) 20