(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Guías Nest (con placas de montaje, forma configurable) -Tipo reforzado-

Guías Nest (con placas de montaje, forma configurable) -Tipo reforzado-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Guías Nest (con placas de montaje, forma configurable) -Tipo reforzado-
  • Guías Nest (con placas de montaje, forma configurable) -Tipo reforzado-
  • Guías Nest (con placas de montaje, forma configurable) -Tipo reforzado-
  • Guías Nest (con placas de montaje, forma configurable) -Tipo reforzado-

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre guías nido con placas de montaje - forma configurable, reforzadas, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NGNBA-[65-200/5]-[20-40/5]-M[10,​12]
NGNBC-[65-200/5]-[20-40/5]-M10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de placa de montaje
(mm)
L (altura de guía)
(mm)
H (longitud de parte cónica)
(mm)
M (orificio de perno de montaje)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

102465 ~ 20020 ~ 4010 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

104065 ~ 20020 ~ 4010