(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Guías de anidado - tipo reforzado (económico) -

Guías de anidado - tipo reforzado (económico) -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las guías de nido (modelo económico reforzado), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ENSTB-[65-200/5]-[20-40/5]-M[10,​12]
ENSTL-[65-200/5]-[20-40/5]-M[10,​12]
ENSTR-[65-200/5]-[20-40/5]-M[10,​12]
NGNA-[65-350/5]-[20-40/5]-M[10,​12]
NGNBL-[65-350/5]-[20-40/5]-M[10,​12]
NGNBR-[65-350/5]-[20-40/5]-M[10,​12]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSOrientación de montaje Especificación L (altura de guía)
(mm)
H (parte cónica)
(mm)
M (orificio de perno de montaje)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10CentroTipo de economía65 ~ 20020 ~ 4010 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de mano izquierdaTipo de economía65 ~ 20020 ~ 4010 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de mano derechaTipo de economía65 ~ 20020 ~ 4010 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

10CentroTipo reforzado65 ~ 35020 ~ 4010 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de mano izquierdaTipo reforzado65 ~ 35020 ~ 4010 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de mano derechaTipo reforzado65 ~ 35020 ~ 4010 ~ 12