(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rough Guides

Rough Guides

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Rough Guides
  • Rough Guides
  • Rough Guides
  • Rough Guides

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre guías generales, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RG8-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,​12]
RG10-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,​12]
RG12-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,​12]
RG16-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,​12]
RG20-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M12
RG-L8-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,​12]
RG-L10-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,​12]
RG-L12-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,​12]
RG-L16-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,​12]
RG-L20-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M12
RG-R8-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,​12]
RG-R10-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,​12]
RG-R12-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,​12]
RG-R16-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,​12]
RG-R20-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro de guía)
(mm)
Especificaciones F (parte cónica)
(mm)
H (posición de la placa de montaje)
(mm)
L (altura de guía)
(mm)
M (orificio de perno de montaje)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

108Centro10 ~ 500 ~ 8060 ~ 30010 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010Centro10 ~ 500 ~ 8060 ~ 30010 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

1012Centro10 ~ 500 ~ 8060 ~ 30010 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

1016Centro10 ~ 500 ~ 8060 ~ 30010 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020Centro10 ~ 500 ~ 8060 ~ 30012
1 Pieza(s)

8 Días o más

108Tipo de mano izquierda10 ~ 500 ~ 8060 ~ 30010 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010Tipo de mano izquierda10 ~ 500 ~ 8060 ~ 30010 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

1012Tipo de mano izquierda10 ~ 500 ~ 8060 ~ 30010 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

1016Tipo de mano izquierda10 ~ 500 ~ 8060 ~ 30010 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020Tipo de mano izquierda10 ~ 500 ~ 8060 ~ 30012
1 Pieza(s)

8 Días o más

108Tipo de mano derecha10 ~ 500 ~ 8060 ~ 30010 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010Tipo de mano derecha10 ~ 500 ~ 8060 ~ 30010 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

1012Tipo de mano derecha10 ~ 500 ~ 8060 ~ 30010 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

1016Tipo de mano derecha10 ~ 500 ~ 8060 ~ 30010 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020Tipo de mano derecha10 ~ 500 ~ 8060 ~ 30012