(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Alfileres elevadores

Alfileres elevadores

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de forma: Sin tipo de jefe
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pasadores del cojín elevador, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DTCB30-[100-240/5]-[50-190/5]
DTCB40-[100-460/5]-[50-410/5]
DTCB50-[160-520/5]-[50-470/5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro exterior)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
S (sección endurecida por inducción)
(mm)
1 Pieza(s)

16 Días o más

1030100 ~ 24050 ~ 190
1 Pieza(s)

16 Días o más

1040100 ~ 46050 ~ 410
1 Pieza(s)

16 Días o más

1050160 ~ 52050 ~ 470

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de forma Sin tipo de jefe