(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de acolchado tipo con cabeza

Pines de acolchado tipo con cabeza

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pasadores de cojín, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HCUP10-[50-200/10]
HCUP10-LC[35-199/1]
HCUP13-[50-250/10]
HCUP13-LC[35-249/1]
HCUP16-[50-250/10]
HCUP16-LC[35-249/1]
HCUP20-[50-250/10]
HCUP20-LC[35-249/1]
HCUP25-[50-250/10]
HCUP25-LC[35-249/1]
HCUP32-[50-250/10]
HCUP32-LC[35-249/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro exterior)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

101050 ~ 200-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010-35 ~ 199
1 Pieza(s)

8 Días o más

101350 ~ 250-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1013-35 ~ 249
1 Pieza(s)

8 Días o más

101650 ~ 250-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1016-35 ~ 249
1 Pieza(s)

8 Días o más

102050 ~ 250-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020-35 ~ 249
1 Pieza(s)

8 Días o más

102550 ~ 250-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025-35 ~ 249
1 Pieza(s)

8 Días o más

103250 ~ 250-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1032-35 ~ 249