(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pasadores de colchón Tipo de rosca macho, apretados con llave hexagonal

Pasadores de colchón Tipo de rosca macho, apretados con llave hexagonal

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pasadores de amortiguación: rosca macho, apretados con una llave hexagonal, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RCUP16-[50-200/10]
RCUP16-LC[35-199/1]
RCUP20-[50-250/10]
RCUP20-LC[35-249/1]
RCUP25-[50-250/10]
RCUP25-LC[35-249/1]
RCUP32-[50-250/10]
RCUP32-LC[35-249/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro exterior)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

101650 ~ 200-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1016-35 ~ 199
1 Pieza(s)

8 Días o más

102050 ~ 250-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020-35 ~ 249
1 Pieza(s)

8 Días o más

102550 ~ 250-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025-35 ~ 249
1 Pieza(s)

8 Días o más

103250 ~ 250-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1032-35 ~ 249