(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llaves de respaldo

Llaves de respaldo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

L (dimensión L): 150
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las claves de respaldo, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BUKE20-120
BUKE20-LC[50-119/1]
BUKE25-150
BUKE25-LC[50-149/1]
BUKE30-[100,​125,​150]
BUKE30-LC[50-99/1]
BUKE30-LC[101-124/1]
BUKE30-LC[126-149/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSA (ancho)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de la dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020120-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020-50 ~ 119
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025150-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025-50 ~ 149
1 Pieza(s)

8 Días o más

1030100 ~ 150-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1030-50 ~ 99
1 Pieza(s)

8 Días o más

1030-101 ~ 124
1 Pieza(s)

8 Días o más

1030-126 ~ 149