(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas de distancia redondas

Placas de distancia redondas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Endurecimiento por induccion: Con
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las placas distanciadoras redondas, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DTPM45-20-N
DTPM45-20-R
DTPM45-20-Y
DTPM45-30-N
DTPM45-30-R
DTPM45-30-Y
DTPM45-40-N
DTPM45-40-R
DTPM45-40-Y
DTPM55-20-N
DTPM55-20-R
DTPM55-20-Y
DTPM55-30-N
DTPM55-30-R
DTPM55-30-Y
DTPM55-40-N
DTPM55-40-R
DTPM55-40-Y
DTPM65-30-N
DTPM65-30-R
DTPM65-30-Y
DTPM65-40-N
DTPM65-40-R
DTPM65-40-Y
DTPM65-50-N
DTPM65-50-R
DTPM65-50-Y
DTPM65-100-N
DTPM65-100-R
DTPM65-100-Y
DTPM80-30-N
DTPM80-30-R
DTPM80-30-Y
DTPM80-40-N
DTPM80-40-R
DTPM80-40-Y
DTPM80-50-N
DTPM80-50-R
DTPM80-50-Y
DTPM90-30-N
DTPM90-30-R
DTPM90-30-Y
DTPM90-40-N
DTPM90-40-R
DTPM90-40-Y
DTPM90-50-N
DTPM90-50-R
DTPM90-50-Y
DTPME65-30-N
DTPME65-30-R
DTPME65-30-Y
DTPME65-50-N
DTPME65-50-R
DTPME65-50-Y
DTPME90-30-N
DTPME90-30-R
DTPME90-30-Y
DTPME90-50-N
DTPME90-50-R
DTPME90-50-Y
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro exterior)
(mm)
T (espesor)
(mm)
Color Inducción endurecida No. de agujeros para pernos
(pieza)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104520N (normal)Con1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104520R (rojo)Con1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104520Y (amarillo)Con1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104530N (normal)Con1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104530R (rojo)Con1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104530Y (amarillo)Con1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104540N (normal)Con1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104540R (rojo)Con1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104540Y (amarillo)Con1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105520N (normal)Con1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105520R (rojo)Con1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105520Y (amarillo)Con1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105530N (normal)Con1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105530R (rojo)Con1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105530Y (amarillo)Con1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105540N (normal)Con1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105540R (rojo)Con1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105540Y (amarillo)Con1
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106530N (normal)Con2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106530R (rojo)Con2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106530Y (amarillo)Con2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106540N (normal)Con2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106540R (rojo)Con2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106540Y (amarillo)Con2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106550N (normal)Con2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106550R (rojo)Con2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106550Y (amarillo)Con2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1065100N (normal)Con2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1065100R (rojo)Con2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1065100Y (amarillo)Con2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108030N (normal)Con2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108030R (rojo)Con2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108030Y (amarillo)Con2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108040N (normal)Con2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

108040R (rojo)Con2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

108040Y (amarillo)Con2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108050N (normal)Con2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

108050R (rojo)Con2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

108050Y (amarillo)Con2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109030N (normal)Con2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

109030R (rojo)Con2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

109030Y (amarillo)Con2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109040N (normal)Con2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

109040R (rojo)Con2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

109040Y (amarillo)Con2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109050N (normal)Con2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

109050R (rojo)Con2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

109050Y (amarillo)Con2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106530N (normal)Con1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106530R (rojo)Con1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106530Y (amarillo)Con1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106550N (normal)Con1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106550R (rojo)Con1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106550Y (amarillo)Con1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109030N (normal)Con1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

109030R (rojo)Con1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

109030Y (amarillo)Con1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109050N (normal)Con1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

109050R (rojo)Con1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

109050Y (amarillo)Con1