(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Retenedores de carrete -Tipo de brida grande-

Retenedores de carrete -Tipo de brida grande-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los retenedores de carretes - brida grande, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CSRTA22-80
CSRTA22-90
CSRTA22-100
CSRTA22-110
CSRTA22-120
CSRTA22-130
CSRTA22-[80-130/10]
CSRTA22-LC[80.1-89.9/0.1]
CSRTA22-LC[90.1-99.9/0.1]
CSRTA22-LC[100.1-109.9/0.1]
CSRTA22-LC[110.1-119.9/0.1]
CSRTA22-LC[120.1-129.9/0.1]
CSRTA30-80
CSRTA30-90
CSRTA30-100
CSRTA30-110
CSRTA30-120
CSRTA30-130
CSRTA30-[80-130/10]
CSRTA30-LC[80.1-89.9/0.1]
CSRTA30-LC[90.1-99.9/0.1]
CSRTA30-LC[100.1-109.9/0.1]
CSRTA30-LC[110.1-119.9/0.1]
CSRTA30-LC[120.1-129.9/0.1]
CSRTA36-100
CSRTA36-110
CSRTA36-120
CSRTA36-130
CSRTA36-140
CSRTA36-150
CSRTA36-[100-150/10]
CSRTA36-LC[100.1-109.9/0.1]
CSRTA36-LC[110.1-119.9/0.1]
CSRTA36-LC[120.1-129.9/0.1]
CSRTA36-LC[130.1-139.9/0.1]
CSRTA36-LC[140.1-149.9/0.1]
CSRTA44-100
CSRTA44-110
CSRTA44-120
CSRTA44-130
CSRTA44-140
CSRTA44-150
CSRTA44-[100-150/10]
CSRTA44-LC[100.1-109.9/0.1]
CSRTA44-LC[110.1-119.9/0.1]
CSRTA44-LC[120.1-129.9/0.1]
CSRTA44-LC[130.1-139.9/0.1]
CSRTA44-LC[140.1-149.9/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSModificaciones D (diámetro exterior del retenedor)
(mm)
L (dimensión del retenedor L)
(mm)
LC (cambio de dimensión del retenedor L)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno2280-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno2290-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno22100-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno22110-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno22120-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno22130-
1 Pieza(s)

10 Días o más

102280 ~ 130-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022-80.1 ~ 89.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022-90.1 ~ 99.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022-100.1 ~ 109.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022-110.1 ~ 119.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022-120.1 ~ 129.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno3080-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno3090-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30100-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30110-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30120-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno30130-
1 Pieza(s)

10 Días o más

103080 ~ 130-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030-80.1 ~ 89.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030-90.1 ~ 99.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030-100.1 ~ 109.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030-110.1 ~ 119.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030-120.1 ~ 129.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno36100-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno36110-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno36120-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno36130-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno36140-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno36150-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1036100 ~ 150-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1036-100.1 ~ 109.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1036-110.1 ~ 119.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1036-120.1 ~ 129.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1036-130.1 ~ 139.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1036-140.1 ~ 149.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno44100-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno44110-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno44120-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno44130-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno44140-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno44150-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1044100 ~ 150-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1044-100.1 ~ 109.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1044-110.1 ~ 119.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1044-120.1 ~ 129.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1044-130.1 ~ 139.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

1044-140.1 ~ 149.9