(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Collares de ajuste de recorrido para los retenedores de carrete

Collares de ajuste de recorrido para los retenedores de carrete

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los collares de ajuste de carrera para retenedores de carrete, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CSRE10-[50-100/10]-S[10-25/5]
CSRE13-[50-100/10]-S[10-25/5]
CSRE16-[50-100/10]-S[10-25/5]
CSRE20-[50-100/10]-S[10-25/5]
CSRE25-[60-100/10]-S[10-25/5]
CSRE32-[60-100/10]-S[10-25/5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSd (dimensión D de la CSR aplicable)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
S (d dimensión longitud)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

101050 ~ 10010 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

101350 ~ 10010 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

101650 ~ 10010 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

102050 ~ 10010 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

102560 ~ 10010 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

103260 ~ 10010 ~ 25