(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pad Keepers

Pad Keepers

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Pad Keepers
  • Pad Keepers
  • Pad Keepers

· Conjunto/artículo único: Juego
· Ranura de aceite: Con

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KEPNZ80-[50,​60,​70,​80,​100,​120]-[10,​15]
KEPNZ80-HC[51-59/1]-[10,​15]
KEPNZ80-HC[61-69/1]-[10,​15]
KEPNZ80-HC[71-79/1]-[10,​15]
KEPNZ80-HC[81-99/1]-[10,​15]
KEPNZ80-HC[101-119/1]-[10,​15]
KEPNZ100-[60,​70,​80,​100,​120]-[10,​15,​20]
KEPNZ100-HC[61-69/1]-[10,​15,​20]
KEPNZ100-HC[71-79/1]-[10,​15,​20]
KEPNZ100-HC[81-99/1]-[10,​15,​20]
KEPNZ100-HC[101-119/1]-[10,​15,​20]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSA (ancho)
(mm)
H
(mm)
HC (alteración de la dimensión H)
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

108050 ~ 120-10 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080-51 ~ 5910 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080-61 ~ 6910 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080-71 ~ 7910 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080-81 ~ 9910 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080-101 ~ 11910 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010060 ~ 120-10 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10100-61 ~ 6910 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10100-71 ~ 7910 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10100-81 ~ 9910 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10100-101 ~ 11910 ~ 20

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Conjunto / elemento individual Juego Ranura de aceite Con