(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas de guía del talón con ranuras de aceite

Placas de guía del talón con ranuras de aceite

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las placas guía del talón con ranuras para aceite, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GW50-60-[150-180/10]
GW50-90-[190-250/10]
GW70-90-[200-250/10]
GW70-120-[230-350/10]
GW100-120-[270-320/10]
GW100-180-[330-400/10]
GW130-150-[300-380/10]
GW130-210-[390-500/10]
GW150-180-[340-450/10]
GW150-240-[460-550/10]
GW180-200-[380-470/10]
GWA50-60-[150-180/10]
GWA50-90-[190-250/10]
GWA70-90-[200-250/10]
GWA70-120-[230-350/10]
GWA100-120-[270-320/10]
GWA100-180-[330-400/10]
GWA130-150-[300-380/10]
GWA130-210-[390-500/10]
GWA150-180-[340-450/10]
GWA150-240-[460-550/10]
GWA180-200-[380-470/10]
GWB50-60-[150-180/10]
GWB50-90-[190-250/10]
GWB70-90-[200-250/10]
GWB70-120-[230-350/10]
GWB100-120-[270-320/10]
GWB100-180-[330-400/10]
GWB130-150-[300-380/10]
GWB130-210-[390-500/10]
GWB150-180-[340-450/10]
GWB150-240-[460-550/10]
GWB180-200-[380-470/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW (ancho)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
S (longitud de pieza deslizante)
(mm)
Orificio de montaje
1 Pieza(s)

41 Días o más

1050150 ~ 18060Ninguno
1 Pieza(s)

41 Días o más

1050190 ~ 25090Ninguno
1 Pieza(s)

41 Días o más

1070200 ~ 25090Ninguno
1 Pieza(s)

41 Días o más

1070230 ~ 350120Ninguno
1 Pieza(s)

41 Días o más

10100270 ~ 320120Ninguno
1 Pieza(s)

41 Días o más

10100330 ~ 400180Ninguno
1 Pieza(s)

41 Días o más

10130300 ~ 380150Ninguno
1 Pieza(s)

41 Días o más

10130390 ~ 500210Ninguno
1 Pieza(s)

41 Días o más

10150340 ~ 450180Ninguno
1 Pieza(s)

41 Días o más

10150460 ~ 550240Ninguno
1 Pieza(s)

41 Días o más

10180380 ~ 470200Ninguno
1 Pieza(s)

41 Días o más

1050150 ~ 18060A través del orificio
1 Pieza(s)

41 Días o más

1050190 ~ 25090A través del orificio
1 Pieza(s)

41 Días o más

1070200 ~ 25090A través del orificio
1 Pieza(s)

41 Días o más

1070230 ~ 350120A través del orificio
1 Pieza(s)

41 Días o más

10100270 ~ 320120A través del orificio
1 Pieza(s)

41 Días o más

10100330 ~ 400180A través del orificio
1 Pieza(s)

41 Días o más

10130300 ~ 380150A través del orificio
1 Pieza(s)

41 Días o más

10130390 ~ 500210A través del orificio
1 Pieza(s)

41 Días o más

10150340 ~ 450180A través del orificio
1 Pieza(s)

41 Días o más

10150460 ~ 550240A través del orificio
1 Pieza(s)

41 Días o más

10180380 ~ 470200A través del orificio
1 Pieza(s)

41 Días o más

1050150 ~ 18060Avellanado
1 Pieza(s)

41 Días o más

1050190 ~ 25090Avellanado
1 Pieza(s)

41 Días o más

1070200 ~ 25090Avellanado
1 Pieza(s)

41 Días o más

1070230 ~ 350120Avellanado
1 Pieza(s)

41 Días o más

10100270 ~ 320120Avellanado
1 Pieza(s)

41 Días o más

10100330 ~ 400180Avellanado
1 Pieza(s)

41 Días o más

10130300 ~ 380150Avellanado
1 Pieza(s)

41 Días o más

10130390 ~ 500210Avellanado
1 Pieza(s)

41 Días o más

10150340 ~ 450180Avellanado
1 Pieza(s)

41 Días o más

10150460 ~ 550240Avellanado
1 Pieza(s)

41 Días o más

10180380 ~ 470200Avellanado

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico