(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bloques finales de bloqueo para bujes guía

Bloques finales de bloqueo para bujes guía

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los bloques finales de bloqueo para casquillos guía, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KEB30-[20-55/5]-[N,​R,​Y]
KEB40-[20-55/5]-[N,​R,​Y]
KEB50-[20-55/5]-[N,​R,​Y]
KEB60-[20-55/5]-[N,​R,​Y]
KEB80-[20-55/5]-[N,​R,​Y]
KEB100-[20-55/5]-[N,​R,​Y]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del poste
(mm)
Color: color seguro T (altura)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

1030N (normal) / R (rojo) / Y (amarillo)20 ~ 55
1 Pieza(s)

8 Días o más

1040N (normal) / R (rojo) / Y (amarillo)20 ~ 55
1 Pieza(s)

8 Días o más

1050N (normal) / R (rojo) / Y (amarillo)20 ~ 55
1 Pieza(s)

8 Días o más

1060N (normal) / R (rojo) / Y (amarillo)20 ~ 55
1 Pieza(s)

8 Días o más

1080N (normal) / R (rojo) / Y (amarillo)20 ~ 55
1 Pieza(s)

8 Días o más

10100N (normal) / R (rojo) / Y (amarillo)20 ~ 55