(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Guía de bujes sin aceite - tipo brida -

Guía de bujes sin aceite - tipo brida -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Material: Fundición gris (FC250) con un lubricante sólido especial incorporado. Viene con tornillos de cabeza hueca hexagonal para el montaje.

  • PLAIN
  • OIL-FREE

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HGBF30
HGBF40
HGBF50
HGBF60
HGBF80
HGBF100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del poste
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1060
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100