(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Poste guía, GPM

Poste guía, GPM

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la publicación guía: serie GPM, consulte las secciones siguientes:

  • PLAIN
  • OIL-FREE

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GPM40-[120,​140,​160,​180,​200]
GPM80-[250,​300,​350,​400]
GPM100-[300,​350,​400,​450,​500]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del poste
(mm)
L (longitud del poste)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

1040120 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

1080250 ~ 400
1 Pieza(s)

17 Días o más

10100300 ~ 500