(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conjuntos de postes de guía sin aceite -Press-Fit Type-

Conjuntos de postes de guía sin aceite -Press-Fit Type-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Conjuntos de postes de guía sin aceite -Press-Fit Type-
  • Conjuntos de postes de guía sin aceite -Press-Fit Type-
  • Descuento por volumen

· Tipo de guía: Guía sin aceite (Ajuste a presión)
· Tipo de aceite/tipo sin aceite: sin lubricar

  • PLAIN
  • OIL-FREE

(i)Advertencia

  • Hemos cambiado la logística de algunos componentes que, por su peso y dimensiones, no pueden ser transportados por vía aérea. Por favor, compruebe el LT.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GPZE32-90
GPZE32-100
GPZE32-110
GPZE32-120
GPZE32-130
GPZE32-140
GPZE32-150
GPZE32-160
GPZE32-170
GPZE32-180
GPZE32-200
GPZE32-220
GPZE32-250
GPZE32-LC[85-249/1]
GPZE38-110
GPZE38-120
GPZE38-130
GPZE38-140
GPZE38-150
GPZE38-160
GPZE38-170
GPZE38-180
GPZE38-200
GPZE38-220
GPZE38-250
GPZE38-280
GPZE38-300
GPZE38-LC[105-299/1]
GPZE50-160
GPZE50-170
GPZE50-180
GPZE50-200
GPZE50-220
GPZE50-250
GPZE50-280
GPZE50-300
GPZE50-350
GPZE50-LC[140-349/1]
GPZE60-180
GPZE60-200
GPZE60-220
GPZE60-250
GPZE60-280
GPZE60-300
GPZE60-350
GPZE60-400
GPZE60-LC[165-399/1]
GPZE80-[250,​280,​300,​350,​400,​450]
GPZE80-LC[220-449/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Modificaciones D (diámetro del poste)
(mm)
L (longitud del poste)
(mm)
D1 (diámetro exterior del buje)
(mm)
LC (cambio de longitud del poste)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Ninguno329052-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Ninguno3210052-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Ninguno3211052-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Ninguno3212052-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Ninguno3213052-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Ninguno3214052-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Ninguno3215052-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Ninguno3216052-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Ninguno3217052-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Ninguno3218052-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Ninguno3220052-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Ninguno3222052-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Ninguno3225052-
1 Pieza(s)

46 Días o más

32-5285 ~ 249
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Ninguno3811060-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Ninguno3812060-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Ninguno3813060-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Ninguno3814060-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Ninguno3815060-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Ninguno3816060-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Ninguno3817060-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Ninguno3818060-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Ninguno3820060-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Ninguno3822060-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Ninguno3825060-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Ninguno3828060-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Ninguno3830060-
1 Pieza(s)

46 Días o más

38-60105 ~ 299
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Ninguno5016070-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Ninguno5017070-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Ninguno5018070-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Ninguno5020070-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Ninguno5022070-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Ninguno5025070-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Ninguno5028070-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Ninguno5030070-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Ninguno5035070-
1 Pieza(s)

46 Días o más

50-70140 ~ 349
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Ninguno6018080-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Ninguno6020080-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Ninguno6022080-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Ninguno6025080-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Ninguno6028080-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Ninguno6030080-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Ninguno6035080-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Ninguno6040080-
1 Pieza(s)

46 Días o más

60-80165 ~ 399
1 Pieza(s)

46 Días o más

80250 ~ 450100-
1 Pieza(s)

46 Días o más

80-100220 ~ 449

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de guía Guía sin aceite (ajuste a presión) Tipo de aceite / tipo sin aceite Sin lubricar