(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conjuntos de postes de guía de bolas - tipo tope fijo con jaulas de bolas de resina -

Conjuntos de postes de guía de bolas - tipo tope fijo con jaulas de bolas de resina -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de guía: guía de bolas (Jaula de resina)
· Tipo de aceite/tipo sin aceite: sin lubricar

  • BALL

(i)Advertencia

  • Hemos cambiado la logística de algunos componentes que, por su peso y dimensiones, no pueden ser transportados por vía aérea. Por favor, compruebe el LT.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MJKP25-[90,​100,​110,​120,​130,​140,​150,​160,​170,​180,​200]
MJKP25-LC[75-199/1]
MJKP32-[110,​120,​130,​140,​150,​160,​170,​180,​200,​220,​240,​260]
MJKP32-LC[95-259/1]
MJKP38-200
MJKP38-[130,​140,​150,​160,​170,​180,​200,​220,​240,​260,​300]
MJKP38-LC[120-299/1]
MJKP50-[170,​180,​200,​220,​240,​260,​300,​350]
MJKP50-LC[165-349/1]
MJKP60-[200,​220,​240,​260,​300,​350]
MJKP60-LC[170-349/1]
MYJK25-[90,​100,​110,​120,​130,​140,​150,​160,​170,​180,​200]
MYJK25-LC[75-199/1]
MYJK32-[110,​120,​130,​140,​150,​160,​170,​180,​200,​220,​240,​260]
MYJK32-LC[95-259/1]
MYJK38-[130,​140,​150,​160,​170,​180,​200,​220,​240,​260,​300]
MYJK38-LC[120-299/1]
MYJK50-[170,​180,​200,​220,​240,​260,​300,​350]
MYJK50-LC[165-349/1]
MYJK60-[200,​220,​240,​260,​300,​350]
MYJK60-LC[170-349/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAgujero de pasador Modificaciones D (diámetro del poste)
(mm)
L (longitud del poste)
(mm)
LC (cambio de longitud del poste)
(mm)
1 Pieza(s)

46 Días o más

-Con-2590 ~ 200-
1 Pieza(s)

46 Días o más

-Con-25-75 ~ 199
1 Pieza(s)

46 Días o más

-Con-32110 ~ 260-
1 Pieza(s)

46 Días o más

-Con-32-95 ~ 259
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10ConNinguno38200-
1 Pieza(s)

46 Días o más

-Con-38130 ~ 300-
1 Pieza(s)

46 Días o más

-Con-38-120 ~ 299
1 Pieza(s)

46 Días o más

-Con-50170 ~ 350-
1 Pieza(s)

46 Días o más

-Con-50-165 ~ 349
1 Pieza(s)

46 Días o más

-Con-60200 ~ 350-
1 Pieza(s)

46 Días o más

-Con-60-170 ~ 349
1 Pieza(s)

46 Días o más

-W/O-2590 ~ 200-
1 Pieza(s)

46 Días o más

-W/O-25-75 ~ 199
1 Pieza(s)

46 Días o más

-W/O-32110 ~ 260-
1 Pieza(s)

46 Días o más

-W/O-32-95 ~ 259
1 Pieza(s)

46 Días o más

-W/O-38130 ~ 300-
1 Pieza(s)

46 Días o más

-W/O-38-120 ~ 299
1 Pieza(s)

46 Días o más

-W/O-50170 ~ 350-
1 Pieza(s)

46 Días o más

-W/O-50-165 ~ 349
1 Pieza(s)

46 Días o más

-W/O-60200 ~ 350-
1 Pieza(s)

46 Días o más

-W/O-60-170 ~ 349

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de guía Guía de bola (jaula de resina) Tipo de aceite / tipo sin aceite Sin lubricar