(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conjuntos de postes de guía de bolas - tipo tope móvil con jaula de bolas de resina-

Conjuntos de postes de guía de bolas - tipo tope móvil con jaula de bolas de resina-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de guía: guía de bolas (Jaula de resina)
· Tipo de aceite/tipo sin aceite: sin lubricar

  • BALL

(i)Advertencia

  • Hemos cambiado la logística de algunos componentes que, por su peso y dimensiones, no pueden ser transportados por vía aérea. Por favor, compruebe el LT.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MYJ20-[90-160/10]
MYJ20-LC[75-159/1]
MYJ25-[90,​100,​110,​120,​130,​140,​150,​160,​170,​180,​200]
MYJ25-LC[75-199/1]
MYJ32-[110,​120,​130,​140,​150,​160,​170,​180,​200,​220,​240,​260]
MYJ32-LC[95-259/1]
MYJ38-[130,​140,​150,​160,​170,​180,​200,​220,​240,​260,​300]
MYJ38-LC[120-299/1]
MYJ50-[170,​180,​200,​220,​240,​260,​300,​350]
MYJ50-LC[165-349/1]
MYJP20-[90-160/10]
MYJP20-LC[75-159/1]
MYJP25-110
MYJP25-200
MYJP25-[90-180/10]
MYJP25-LC[75-199/1]
MYJP32-110
MYJP32-130
MYJP32-140
MYJP32-170
MYJP32-[110,​120,​130,​140,​150,​160,​170,​180,​200,​220,​240,​260]
MYJP32-LC[95-259/1]
MYJP38-200
MYJP38-[130,​140,​150,​160,​170,​180,​200,​220,​240,​260,​300]
MYJP38-LC[120-299/1]
MYJP50-[170,​180,​200,​220,​240,​260,​300,​350]
MYJP50-LC[165-349/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Agujero de pasador Modificaciones D (diámetro del poste)
(mm)
L (longitud del poste)
(mm)
LC (cambio de longitud del poste)
(mm)
1 Pieza(s)

46 Días o más

W/O2090 ~ 160-
1 Pieza(s)

46 Días o más

W/O20-75 ~ 159
1 Pieza(s)

46 Días o más

W/O2590 ~ 200-
1 Pieza(s)

46 Días o más

W/O25-75 ~ 199
1 Pieza(s)

46 Días o más

W/O32110 ~ 260-
1 Pieza(s)

46 Días o más

W/O32-95 ~ 259
1 Pieza(s)

46 Días o más

W/O38130 ~ 300-
1 Pieza(s)

46 Días o más

W/O38-120 ~ 299
1 Pieza(s)

46 Días o más

W/O50170 ~ 350-
1 Pieza(s)

46 Días o más

W/O50-165 ~ 349
1 Pieza(s)

46 Días o más

Con2090 ~ 160-
1 Pieza(s)

46 Días o más

Con20-75 ~ 159
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

ConNinguno25110-
1 Pieza(s)

46 Días o más

Con25200-
1 Pieza(s)

46 Días o más

Con2590 ~ 180-
1 Pieza(s)

46 Días o más

Con25-75 ~ 199
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

ConNinguno32110-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

ConNinguno32130-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

ConNinguno32140-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

ConNinguno32170-
1 Pieza(s)

46 Días o más

Con32110 ~ 260-
1 Pieza(s)

46 Días o más

Con32-95 ~ 259
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

ConNinguno38200-
1 Pieza(s)

46 Días o más

Con38130 ~ 300-
1 Pieza(s)

46 Días o más

Con38-120 ~ 299
1 Pieza(s)

46 Días o más

Con50170 ~ 350-
1 Pieza(s)

46 Días o más

Con50-165 ~ 349

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de guía Guía de bola (jaula de resina) Tipo de aceite / tipo sin aceite Sin lubricar