(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de guía: guía simple
· Tipo de aceite/tipo sin aceite: sin lubricar
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
MYZ20-[80-160/10] |
MYZ20-LC[75-159/1] |
MYZ25-[80,90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,200] |
MYZ25-LC[75-199/1] |
MYZ32-[90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,200,220,250] |
MYZ32-LC[95-249/1] |
MYZ38-[110,120,130,140,150,160,170,180,200,220,250,280,300] |
MYZ38-LC[120-299/1] |
MYZ50-[160,170,180,200,220,250,280,300,350] |
MYZ50-LC[165-349/1] |
MYZ60-[180,200,220,250,280,300,350,400] |
MYZ60-LC[170-399/1] |
MYZ80-[250,280,300,350,400,450] |
MYZ80-LC[240-449/1] |
MYZP20-[80-160/10] |
MYZP20-LC[75-159/1] |
MYZP25-90 |
MYZP25-[80,90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,200] |
MYZP25-LC[75-199/1] |
MYZP32-110 |
MYZP32-150 |
MYZP32-160 |
MYZP32-170 |
MYZP32-180 |
MYZP32-200 |
MYZP32-[90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,200,220,250] |
MYZP32-LC[95-249/1] |
MYZP38-150 |
MYZP38-160 |
MYZP38-180 |
MYZP38-200 |
MYZP38-220 |
MYZP38-[110,120,130,140,150,160,170,180,200,220,250,280,300] |
MYZP38-LC[120-299/1] |
MYZP50-160 |
MYZP50-180 |
MYZP50-200 |
MYZP50-220 |
MYZP50-250 |
MYZP50-[160,170,180,200,220,250,280,300,350] |
MYZP50-LC[165-349/1] |
MYZP60-[180,200,220,250,280,300,350,400] |
MYZP60-LC[170-399/1] |
MYZP80-250 |
MYZP80-[250,280,300,350,400,450] |
MYZP80-LC[240-449/1] |
Cargando…
Tipo de guía | Guía simple | Tipo de aceite / tipo sin aceite | Sin lubricar |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente