(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Jaulas de bolas para conjuntos de troqueles - alta rigidez -

Jaulas de bolas para conjuntos de troqueles - alta rigidez -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MBJH20-50
MBJH20-LC[20-34/1]
MBJH20-LC[36-39/1]
MBJH20-LC[41-44/1]
MBJH20-LC[46-49/1]
MBJH22-50
MBJH22-60
MBJH22-LC[20-49/1]
MBJH22-LC[51-59/1]
MBJH25-60
MBJH25-75
MBJH25-LC[20-39/1]
MBJH25-LC[41-44/1]
MBJH25-LC[46-49/1]
MBJH25-LC[51-59/1]
MBJH25-LC[61-74/1]
MBJH28-60
MBJH28-75
MBJH28-LC[20-59/1]
MBJH28-LC[61-74/1]
MBJH32-60
MBJH32-75
MBJH32-90
MBJH32-LC[20-74/1]
MBJH32-LC[76-89/1]
MBJH38-70
MBJH38-75
MBJH38-90
MBJH38-LC[20-74/1]
MBJH38-LC[76-89/1]
MBJH45-90
MBJH45-110
MBJH45-LC[20-89/1]
MBJH45-LC[91-109/1]
MBJH50-90
MBJH50-110
MBJH50-LC[20-89/1]
MBJH50-LC[91-109/1]
MBJH60-90
MBJH60-100
MBJH60-110
MBJH60-LC[20-89/1]
MBJH60-LC[91-109/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSModificaciones Diámetro de poste aplicable PD
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno2050-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020-20 ~ 34
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020-36 ~ 39
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020-41 ~ 44
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020-46 ~ 49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno2250-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno2260-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1022-20 ~ 49
1 Pieza(s)

8 Días o más

1022-51 ~ 59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno2560-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno2575-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025-20 ~ 39
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025-41 ~ 44
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025-46 ~ 49
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025-51 ~ 59
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025-61 ~ 74
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno2860-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno2875-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1028-20 ~ 59
1 Pieza(s)

8 Días o más

1028-61 ~ 74
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno3260-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno3275-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno3290-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1032-20 ~ 74
1 Pieza(s)

8 Días o más

1032-76 ~ 89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno3870-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno3875-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno3890-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1038-20 ~ 74
1 Pieza(s)

8 Días o más

1038-76 ~ 89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno4590-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno45110-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1045-20 ~ 89
1 Pieza(s)

8 Días o más

1045-91 ~ 109
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno5090-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno50110-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1050-20 ~ 89
1 Pieza(s)

8 Días o más

1050-91 ~ 109
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno6090-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno60100-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno60110-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1060-20 ~ 89
1 Pieza(s)

8 Días o más

1060-91 ~ 109

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de guía Guía de bola (jaula de resina)