(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes para Postes Guía

Bujes para Postes Guía

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Conjunto/artículo único/accesorio: Sólo casquillo
· Tipo de buje: guía de bolas
· Método de montaje del buje: adhesivo loctite

  • BALL

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LBBS20-50
LBBS20-LC[25-49/1]
LBBS22-[50,​60]
LBBS22-LC[25-49/1]
LBBS22-LC[51-59/1]
LBBS25-[60,​80]
LBBS25-LC[30-59/1]
LBBS25-LC[61-79/1]
LBBS28-[60,​80]
LBBS28-LC[30-59/1]
LBBS28-LC[61-79/1]
LBBS32-[80,​100]
LBBS32-LC[40-79/1]
LBBS32-LC[81-99/1]
LBBS38-[80,​100]
LBBS38-LC[40-79/1]
LBBS38-LC[81-99/1]
LBBS45-[100,​120]
LBBS45-LC[50-99/1]
LBBS45-LC[101-119/1]
LBBS50-[100,​120]
LBBS50-LC[50-99/1]
LBBS50-LC[101-119/1]
LBBS60-[100,​120]
LBBS60-LC[50-99/1]
LBBS60-LC[101-119/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPD (diámetro del poste)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

102050-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020-25 ~ 49
1 Pieza(s)

8 Días o más

102250 ~ 60-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1022-25 ~ 49
1 Pieza(s)

8 Días o más

1022-51 ~ 59
1 Pieza(s)

8 Días o más

102560 ~ 80-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025-30 ~ 59
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025-61 ~ 79
1 Pieza(s)

8 Días o más

102860 ~ 80-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1028-30 ~ 59
1 Pieza(s)

8 Días o más

1028-61 ~ 79
1 Pieza(s)

8 Días o más

103280 ~ 100-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1032-40 ~ 79
1 Pieza(s)

8 Días o más

1032-81 ~ 99
1 Pieza(s)

8 Días o más

103880 ~ 100-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1038-40 ~ 79
1 Pieza(s)

8 Días o más

1038-81 ~ 99
1 Pieza(s)

8 Días o más

1045100 ~ 120-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1045-50 ~ 99
1 Pieza(s)

8 Días o más

1045-101 ~ 119
1 Pieza(s)

8 Días o más

1050100 ~ 120-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1050-50 ~ 99
1 Pieza(s)

8 Días o más

1050-101 ~ 119
1 Pieza(s)

8 Días o más

1060100 ~ 120-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1060-50 ~ 99
1 Pieza(s)

8 Días o más

1060-101 ~ 119

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Conjunto / artículo único / accesorio Solo buje Tipo de buje Guía de la bola Métodos de montaje del casquillo Adhesivo Loctite