(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes para Postes Guía - tipo de adhesivo Devcon -

Bujes para Postes Guía - tipo de adhesivo Devcon -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Conjunto/artículo único/accesorio: Sólo casquillo
· Tipo de buje: guía de bolas
· Método de montaje del buje: adhesivo devcon

  • BALL

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MBB20-50
MBB20-LC[25-49/1]
MBB22-50
MBB22-60
MBB22-LC[1,​51,​59]
MBB22-LC[25-49/1]
MBB25-60
MBB25-80
MBB25-LC[30-59/1]
MBB25-LC[61-79/1]
MBB28-60
MBB28-80
MBB28-LC[30-59/1]
MBB28-LC[61-79/1]
MBB32-80
MBB32-100
MBB32-LC[40-79/1]
MBB32-LC[81-99/1]
MBB38-80
MBB38-100
MBB38-LC[40-79/1]
MBB38-LC[81-99/1]
MBB45-100
MBB45-120
MBB45-LC[50-99/1]
MBB45-LC[101-119/1]
MBB50-100
MBB50-120
MBB50-LC[50-99/1]
MBB50-LC[101-119/1]
MBB60-100
MBB60-120
MBB60-LC[50-99/1]
MBB60-LC[101-119/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPD (diámetro del poste)
(mm)
L (longitud)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102050-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020-25 ~ 49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102250-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102260-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1022-1 ~ 59
1 Pieza(s)

8 Días o más

1022-25 ~ 49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102560-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102580-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025-30 ~ 59
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025-61 ~ 79
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102860-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102880-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1028-30 ~ 59
1 Pieza(s)

8 Días o más

1028-61 ~ 79
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103280-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032100-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1032-40 ~ 79
1 Pieza(s)

8 Días o más

1032-81 ~ 99
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103880-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038100-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1038-40 ~ 79
1 Pieza(s)

8 Días o más

1038-81 ~ 99
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045100-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045120-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1045-50 ~ 99
1 Pieza(s)

8 Días o más

1045-101 ~ 119
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050100-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050120-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1050-50 ~ 99
1 Pieza(s)

8 Días o más

1050-101 ~ 119
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060100-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060120-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1060-50 ~ 99
1 Pieza(s)

8 Días o más

1060-101 ~ 119

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Conjunto / artículo único / accesorio Solo buje Tipo de buje Guía de la bola Métodos de montaje del casquillo Adhesivo Devcon