(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juegos de pasadores de guía del separador de rodillos de alta rigidez -Tipo fijo a la placa del separador-

Juegos de pasadores de guía del separador de rodillos de alta rigidez -Tipo fijo a la placa del separador-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RSGPW16-[70-90/10]-[40-70/10]
RSGPW16-[70-90/10]-[50-80/10]
RSGPW20-[80-100/10]-[50-80/10]
RSGPW20-[80-100/10]-[60-90/10]
RSGPW25-[90-110/10]-[60-90/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSB (longitud de ajuste a presión de la placa)
(mm)
LA (longitud del lado del plato separador)
(mm)
LB (longitud lateral de la placa de perforación)
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

101670 ~ 9040 ~ 70
1 Pieza(s)

15 Días o más

101670 ~ 9050 ~ 80
1 Pieza(s)

15 Días o más

102080 ~ 10050 ~ 80
1 Pieza(s)

15 Días o más

102080 ~ 10060 ~ 90
1 Pieza(s)

15 Días o más

102590 ~ 11060 ~ 90

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Guías de rodillos Material SKS3