(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes de guía de extracción PRECISION: sin aceite, aleación de cobre, adhesivo LOCTITE, tipo con cabeza-

Bujes de guía de extracción PRECISION: sin aceite, aleación de cobre, adhesivo LOCTITE, tipo con cabeza-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: bujes
· Rango de tolerancia: 2µm
· Tipo de buje: Para simple (Tipo sin aceite)
· Método de montaje del buje: adhesivo loctite
· Material: SUJ2 + aleación de cobre

  • PLAIN
  • OIL-FREE
  • PRECISION

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
VSGFZ10-10
VSGFZ10-13
VSGFZ10-16
VSGFZ10-20
VSGFZ13-13
VSGFZ13-16
VSGFZ13-20
VSGFZ13-25
VSGFZ16-16
VSGFZ16-20
VSGFZ16-25
VSGFZ16-30
VSGFZ20-20
VSGFZ20-25
VSGFZ20-30
VSGFZ25-25
VSGFZ25-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar d (diámetro interno del buje)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1013
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1313
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1316
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1320
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1325
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1616
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1620
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1625
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1630
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2020
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2025
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2030
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2525
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2530

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Bujes Rango de tolerancia 2μm Tipo de buje Para llano (tipo sin aceite)
Métodos de montaje del casquillo Adhesivo Loctite Material Aleación de cobre SUJ2 +