(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes para separadores guía PRECISION -sin aceite, hierro fundido gris, adhesivo LOCTITE- tipo con cabeza-

Bujes para separadores guía PRECISION -sin aceite, hierro fundido gris, adhesivo LOCTITE- tipo con cabeza-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: bujes
· Rango de tolerancia: 2µm
· Tipo de buje: Para simple (Tipo sin aceite)
· Método de montaje del buje: adhesivo loctite
· Material: FC250

  • PLAIN
  • OIL-FREE
  • PRECISION

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
VGHZ8-10
VGHZ8-13
VGHZ8-16
VGHZ8-20
VGHZ10-10
VGHZ10-13
VGHZ10-16
VGHZ10-20
VGHZ10-22
VGHZ10-25
VGHZ13-13
VGHZ13-16
VGHZ13-20
VGHZ13-22
VGHZ13-25
VGHZ13-30
VGHZ16-16
VGHZ16-20
VGHZ16-22
VGHZ16-25
VGHZ16-30
VGHZ16-35
VGHZ20-20
VGHZ20-22
VGHZ20-25
VGHZ20-30
VGHZ20-35
VGHZ25-20
VGHZ25-22
VGHZ25-25
VGHZ25-30
VGHZ25-35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSd (diámetro interno del buje)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10810
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10813
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10816
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10820
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

101010
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

101013
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

101016
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

101020
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

101022
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

101025
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

101313
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

101316
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

101320
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

101322
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

101325
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

101330
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

101616
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

101620
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

101622
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

101625
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

101630
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

101635
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

102020
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

102022
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

102025
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

102030
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

102035
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

102520
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

102522
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

102525
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

102530
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

102535

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Bujes Rango de tolerancia 2μm Tipo de buje Para llano (tipo sin aceite)
Métodos de montaje del casquillo Adhesivo Loctite Material FC250