(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

PRECISION Stripper Guide Pins -Tipo desmontable-

PRECISION Stripper Guide Pins -Tipo desmontable-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Escribe: Patas
· Rango de tolerancia: 2µm
· Tipo de pasador: Desmontable
· Material: SKD11

  • PLAIN
  • OIL-FREE
  • PRECISION

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
VGPR10-[30-80/10]
VGPR10-LC[30-80/0.5]
VGPR13-[40-100/10]
VGPR13-LC[30-100/0.5]
VGPR16-[40-120/10]
VGPR16-LC[30-120/0.5]
VGPR20-[50-120/10]
VGPR20-LC[30-120/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro del poste)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de la dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

101030 ~ 80-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010-30 ~ 80
1 Pieza(s)

8 Días o más

101340 ~ 100-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1013-30 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

101640 ~ 120-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1016-30 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

102050 ~ 120-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020-30 ~ 120

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Patas Rango de tolerancia 2μm Tipo de pin Desmontable
Material SKD11