(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

PRECISIÓN Espigas de guía de separador de carburo-rectas, con tipo de plomo a presión-

PRECISIÓN Espigas de guía de separador de carburo-rectas, con tipo de plomo a presión-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Escribe: Patas
· Rango de tolerancia: 2µm
· Tipo de pasador: Recto
· Material: Carburo V30

  • PLAIN
  • OIL-FREE
  • PRECISION

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
WVGPS10-[50,​60,​70,​100]
WVGPS10-LC[30-99.5/0.5]
WVGPS13-[60,​70,​80,​90,​120]
WVGPS13-LC[30-119.5/0.5]
WVGPS16-[70,​80,​90,​100,​140]
WVGPS16-LC[30-139.5/0.5]
WVGPS20-[70,​80,​90,​100,​140]
WVGPS20-LC[30-139.5/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro del poste)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de la dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

101050 ~ 100-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010-30 ~ 99.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

101360 ~ 120-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013-30 ~ 119.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

101670 ~ 140-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016-30 ~ 139.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

102070 ~ 140-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020-30 ~ 139.5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Patas Rango de tolerancia 2μm Tipo de pin Recto
Material Carburo V30