(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pasadores de guía del separador -3MIC Range, tipo desmontable-

Pasadores de guía del separador -3MIC Range, tipo desmontable-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Escribe: Patas
· Rango de tolerancia: 3µm
· Tipo de pasador: Desmontable
· Material: SUJ2

  • PLAIN
  • OIL-FREE
  • 3μm

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TGPR10-[40-60/10]
TGPR10-LC[30-60/0.5]
TGPR13-[40-70/10]
TGPR13-LC[40-70/0.5]
TGPR16-[40-100/10]
TGPR16-LC[40-100/0.5]
TGPR20-[50-100/10]
TGPR20-LC[50-100/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro del poste)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de la dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

101040 ~ 60-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010-30 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

101340 ~ 70-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1013-40 ~ 70
1 Pieza(s)

8 Días o más

101640 ~ 100-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1016-40 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

102050 ~ 100-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020-50 ~ 100

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Patas Rango de tolerancia 3μm Tipo de pin Desmontable
Material SUJ2