(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes para separadores guía – para jaulas de bolas, adhesivo LOCTITE - tipo con cabeza

Bujes para separadores guía – para jaulas de bolas, adhesivo LOCTITE  - tipo con cabeza

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: bujes
· Rango de tolerancia (mm): 5µm
· Tipo de buje: Para jaulas de bolas
· Método de montaje del buje: adhesivo loctite
· Material: SUJ2

  • BALL
  • STANDARD

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGBBH10-[20,​25,​30]
SGBBH10-LC[15-30/0.1]
SGBBH13-[20,​25,​30]
SGBBH13-LC[15-30/0.1]
SGBBH16-[20,​25,​30,​35]
SGBBH16-LC[20-35/0.1]
SGBBH20-25
SGBBH20-[20,​25,​30,​35,​40]
SGBBH20-LC[20-40/0.1]
SGBBH25-[35,​40]
SGBBH25-LC[30-40/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSModificaciones PD (diámetro del poste)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de la dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

101020 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010-15 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

101320 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1013-15 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

101620 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1016-20 ~ 35
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno2025-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102020 ~ 40-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020-20 ~ 40
1 Pieza(s)

8 Días o más

102535 ~ 40-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025-30 ~ 40

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Bujes Rango de tolerancia 5μm Tipo de buje Para jaulas de bolas
Métodos de montaje del casquillo Adhesivo Loctite Material SUJ2