(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes para separadores guía – jaula de bolas integrada, adhesivo LOCTITE - tipo con cabeza

Bujes para separadores guía – jaula de bolas integrada, adhesivo LOCTITE  - tipo con cabeza

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: bujes
· Rango de tolerancia (mm): 5µm
· Tipo de buje: Jaula de bolas integrada
· Método de montaje del buje: adhesivo loctite
· Material: SUJ2

  • BALL
  • STANDARD

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGBBF8-20
SGBBF8-25
SGBBF8-LC[17.5-24.9/0.1]
SGBBF10-25
SGBBF10-30
SGBBF10-LC[22.5-29.9/0.1]
SGBBF13-25
SGBBF13-30
SGBBF13-LC[22.5-29.9/0.1]
SGBBF16-30
SGBBF16-35
SGBBF16-LC[25-34.9/0.1]
SGBBF20-30
SGBBF20-35
SGBBF20-LC[25-34.9/0.1]
SGBBF25-40
SGBBF25-LC[35-39.9/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSModificaciones d (diámetro interno del buje)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de la dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno820-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno825-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108-17.5 ~ 24.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1025-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1030-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010-22.5 ~ 29.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1325-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1330-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013-22.5 ~ 29.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1630-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1635-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016-25 ~ 34.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno2030-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

Existencias

10Ninguno2035-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020-25 ~ 34.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno2540-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025-35 ~ 39.9

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Bujes Rango de tolerancia 5μm Tipo de buje Jaula de bolas integrada
Métodos de montaje del casquillo Adhesivo Loctite Material SUJ2