(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes para separadores guía - con aceite, ajuste a presión- tipo con cabeza -

Bujes para separadores guía - con aceite, ajuste a presión- tipo con cabeza -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: bujes
· Rango de tolerancia (mm): 5µm
· Tipo de buje: Para simple (Tipo de aceite)
· Método de montaje del buje: Ajuste a presión
· Material: SUJ2

  • PLAIN
  • OIL
  • STANDARD

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGBH8-10
SGBH8-13
SGBH8-16
SGBH8-20
SGBH8-LC[8-19.9/0.1]
SGBH10-10
SGBH10-13
SGBH10-16
SGBH10-20
SGBH10-22
SGBH10-25
SGBH10-LC[8-24.9/0.1]
SGBH13-13
SGBH13-16
SGBH13-20
SGBH13-22
SGBH13-25
SGBH13-30
SGBH13-35
SGBH13-LC[10-34.9/0.1]
SGBH16-13
SGBH16-16
SGBH16-20
SGBH16-22
SGBH16-25
SGBH16-30
SGBH16-35
SGBH16-LC[13-34.9/0.1]
SGBH20-16
SGBH20-20
SGBH20-22
SGBH20-25
SGBH20-30
SGBH20-35
SGBH20-LC[16-34.9/0.1]
SGBH25-20
SGBH25-22
SGBH25-25
SGBH25-30
SGBH25-35
SGBH25-LC[20-34.9/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSModificaciones d (diámetro interno del buje)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de la dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno810-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno813-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno816-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno820-
1 Pieza(s)

8 Días o más

108-8 ~ 19.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1010-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1013-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1016-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1020-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1022-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1025-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010-8 ~ 24.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1313-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno1316-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1320-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno1322-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1325-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1330-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1335-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1013-10 ~ 34.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1613-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1616-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno1620-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1622-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno1625-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno1630-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno1635-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1016-13 ~ 34.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno2016-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno2020-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno2022-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno2025-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno2030-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno2035-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020-16 ~ 34.9
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno2520-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno2522-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno2525-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno2530-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno2535-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025-20 ~ 34.9

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Bujes Rango de tolerancia 5μm Tipo de buje Para llano (tipo de aceite)
Métodos de montaje del casquillo Presione fit Material SUJ2